Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32H-AZ-A1-1T1L
8033063
GTIN 4052568282639
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
900 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.