Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L
8033069
GTIN 4052568282691
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 26 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.