Elektromagnetický ventil VSVA-B-M52-MZTR-A2-1T1L
8033453
GTIN 4052568282998
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Na čítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
550 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.