Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZ-A2-1T1L

8033482

GTIN 4052568283285

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
400 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.