Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53E-ZH-D1-1T1L

8034810

GTIN 4052568283995

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, v klidu odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.