Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32W-AZ-D1-1T1L
8034835
GTIN 4052568284091
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1200 l/min
Připojení pneumatiky 1
Připojovací deska velikosti 1 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.