Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53F-ZTR-D2-1T1L
8034968
GTIN 4052568284343
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, 2 pod tlakem z 1, 4 do 5 uzavřeno
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2300 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.