Elektromagnetický ventil VSVA-B-B52-ZH-D2-1T1L

8034969

GTIN 4052568284350

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2900 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.