Elektromagnetický ventil VSVA-B-T32U-AZH-D2-1T1L
8034978
GTIN 4052568284442
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
2400 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 2 podle ISO 5599-2
Druh ovládání
elektrick.