Elektromagnetický ventil VUVS-LT25-M32U-MD-G14-F8
8035174
GTIN 4052568293994
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Nač ítání...
Funkce ventilu
3/2, otevřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.