Elektromagnetický ventil VUVS-LT25-M52-MZD-G14-F8-1B2

8035186

GTIN 4052568294113

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1000 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Pneumatický pracovní výstup
G1/4
Druh ovládání
elektrick.