Čidlo tlaku SPAU-P10R-MS6-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
8035303
GTIN 4052568429430
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
Příruba
Elektrické připojení 1, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104