Rozbočovač NEDY-L2R1-V1-M8G3-U-0.3L-M8G4-2.5R

8035485

GTIN 4052568284664

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Konstrukce
Rozdělovač Y s kabelem oboustranným
Délka kabelu 1
2.5 m
Délka kabelu 2
0.3 m
Stupeň krytí
IP65 - IP68 - IP69K
Proudová zatížitelnost při 40 °C
3 A