Čidlo tlaku SPAN-V1R-G18M-PNLK-PNVBA-L1

8035535

GTIN 4052568284756

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
-1 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
vnější závit G1/8 - vnitřní závit M5
Analogový výstup
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V