Čidlo tlaku SPAN-B2R-M5F-PNLK-PNVBA-L1

8035540

GTIN 4052568284800

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
-1 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
1 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
vnitřní závit M5
Analogový výstup
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V