Čidlo tlaku SPAN-P10R-Q4-PNLK-PNVBA-L1
8035541
GTIN 4052568284817
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
0 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
10 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
pro hadici s vnějším Ø 4 mm
Analogový výstup
0 - 10 V - 4 - 20 mA - 1 - 5 V