Čidlo tlaku SPAN-B2R-R18M-PN-PN-L1

8035548

GTIN 4052568284886

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Rozsah měření tlaku, počáteční hodnota
-1 bar
Koncová hodnota rozsahu měřeného tlaku
1 bar
Funkce spínacího prvku
rozpínací/spínací, lze přepnout
Pneumatické připojení
vnější závit R1/8 - vnitřní závit M5