Rozbočovač NEDY-L2R1-V1-M12G5-U-0.3L-M12G4-2.5R
8035775
GTIN 4052568285050
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Rozdělovač Y s kabelem oboustranným
Délka kabelu 1
2.5 m
Délka kabelu 2
0.3 m
Stupeň krytí
IP65 - IP68 - IP69K
Proudová zatížitelnost při 40 °C
4 A