Rozbočovač NEDY-L2R1-V1-B2W3L-U-0.3L-M12G4-2.5R
8035779
GTIN 4052568285098
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Konstrukce
Rozdělovač Y s kabelem oboustranným
Délka kabelu 1
2.5 m
Délka kabelu 2
0.3 m
Stupeň krytí
IP65 - IP67
Proudová zatížitelnost při 40 °C
4 A