Hadice z plastu PAN-R-22X2-SW

8036207

GTIN 4052568285258

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Vnější Ø
22 mm
Vnitřní Ø
18 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C