Hadice z plastu PAN-R-28X2,5-SW
8036208
GTIN 4052568285265
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Vnější Ø
28 mm
Vnitřní Ø
23 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-30 °C - 80 °C