Elektromagnetický ventil VUVS-LT30-B52-D-G38-F8
8036693
GTIN 4052568429683
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 bistabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1800 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatický pracovní výstup
G3/8
Druh ovládání
elektrick.