Elektromagnetický ventil VUVS-LT30-T32H-MZD-G38-F8-1B2
8036719
GTIN 4052568429935
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, otevřen/uzavřen, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
1600 l/min
Připojení pneumatiky 1
G3/8
Pneumatický pracovní výstup
G3/8
Druh ovládání
elektrick.