Čidlo průtoku SFAW-32T-TG34-E-PNLK-PNVBA-M12
8036874
GTIN 4052568285302
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
32 l/min
Provozní médium
kapalná média - voda - neutrální kapaliny
Provozní tlak
0 bar - 12 bar
Fluidní připojení
vnitřní závit G3/4
Směr proudění
jednosměrný - P1 -> P2