Čidlo průtoku SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

8036877

GTIN 4052568285333

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
100 l/min
Provozní médium
kapalná média - voda - neutrální kapaliny
Provozní tlak
0 bar - 12 bar
Fluidní připojení
Vnitřní závit G1
Směr proudění
jednosměrný - P1 -> P2