Čidlo průtoku SFAW-32T-X-E-PNLK-PNVBA-M12

8036888

GTIN 4052568285425

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
32 l/min
Provozní médium
kapalná média - voda - neutrální kapaliny
Provozní tlak
0 bar - 12 bar
Fluidní připojení
připojení ze strany zákazníka
Směr proudění
jednosměrný - P1 -> P2