Čidlo průtoku SFAW-100-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036889
GTIN 4052568285432
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
100 l/min
Provozní médium
kapalná média - voda - neutrální kapaliny
Provozní tlak
0 bar - 12 bar
Fluidní připojení
připojení ze strany zákazníka
Směr proudění
jednosměrný - P1 -> P2