Vakuový ejektor OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1PD
8037698
GTIN 4052568285692
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.7 mm
Max. podtlak
93 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
16 l/min