Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53AD-ZTR-A2-1T1L
8039184
GTIN 4052568285807
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, výstup 2 pod tlakem, 4 odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
380 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.