Elektromagnetický ventil VSVA-B-P53BD-ZH-A2-1T1L
8040111
GTIN 4052568285920
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, výstup 4 pod tlakem, 2 odvětrán
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
370 l/min
Připojení pneumatiky 1
připojovací deska velikosti 18 mm podle ISO 15407-2
Druh ovládání
elektrick.