Šroubení s nástrčnou koncovkou QS-G3/4-22

8040613

GTIN 4052568286118

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Připojení pneumatiky 1
vnější závit G3/4
Pneumatické připojení 2
pro hadici s vnějším Ø 22 mm
Provozní tlak závislý na teplotě
-0.95 bar - 14 bar
Okolní teplota
-20 °C - 80 °C
Jmenovitá světlost
20 mm