Elektromagnetický ventil VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L-EX2C

8041898

GTIN 4052568434755

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2 otevřený monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
130 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.