Elektromagnetický ventil VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C
8041961
GTIN 4052568434823
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
2x3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
440 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.