Elektromagnetický ventil VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-EX2C
8041965
GTIN 4052568434861
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
500 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.