Elektromagnetický ventil VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-EX2C
8041969
GTIN 4052568434908
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/3, ve stř. pol. pod tlakem
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
470 l/min
Pneumatický pracovní výstup
příruba
Druh ovládání
elektrick.