Elektromagnetický ventil VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
8043213
GTIN 4052568287092
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2, v klidu uzavřený, monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
550 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatický pracovní v ýstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.