Ventil s pákou a kladičkou VMEF-RT-M32-M-G14
8047095
GTIN 4052568294786
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
3/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
870 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/4
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Šířka
20 mm