Spojovací kabel NEBV-Z4WA2L-P-E-0.5-N-M8G3-S1
8047673
GTIN 4052568287627
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
Schéma rozhraní ZC, metrický šroub
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
M8x1, kódování A podle EN 61076-2-104
Délka kabelu
0.5 m