Spojovací kabel NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1

8047679

GTIN 4052568287689

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
Schéma rozhraní ZC, metrický šroub
Elektrické připojení 2, druh připojení
Kabel
Elektrické připojení 2, připojovací technika
volný konec
Délka kabelu
2.5 m