Spojovací kabel NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1

8047681

GTIN 4052568287702

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení 1, druh připojení
Zásuvka
Elektrické připojení 1, připojovací technika
Schéma rozhraní ZC, metrický šroub
Elektrické připojení 2, druh připojení
konektor
Elektrické připojení 2, připojovací technika
připojovací obrazec ZB, rýhovaný šroub
Délka kabelu
0.2 m