Ventily s kyvnou pákou VMEF-VR-M52-M-G18
8048973
GTIN 4052568646837
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
750 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Provozní tlak
-0.95 bar - 10 bar
Šířka
20 mm