Vakuový ejektor OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-V1V-H3

8049049

GTIN 4052568295158

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.45 mm
Max. podtlak
89 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
4 l/min