Vakuový ejektor OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-V1PNLK-H3
8049054
GTIN 4052568295202
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Jmenovitá světlost Lavalovy trysky
0.95 mm
Max. podtlak
92 %
Max. nasávaný objemový průtok vůči atmosféře
21 l/min