Čidlo průtoku SFAE-1U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K

8058503

GTIN 4052568789718

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
1 l/min
Provozní médium
argon - stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - oxid uhličitý - dusík
Provozní tlak
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
vnitřní závit M5