Čidlo průtoku SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8058508
GTIN 4052568827731
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Koncová hodnota charakteristiky průtoku
2 l/min
Provozní médium
argon - stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - oxid uhličitý - dusík
Provozní tlak
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatické připojení
vnitřní závit M5