Vysílač průtoku SFTE-5U-M5F-B-2.5K
8058512
GTIN 4052568435363
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Provozní médium
stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dusík
Provozní tlak
-0.9 bar - 10 bar
Směr proudění
jednosměrný