Elektromagnetická cívka VACF-B-K1-1A-1-EX4-M

8059808

GTIN 4052568290276

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
3žilový - kabel s volnými konci vodičů
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
24 V AC: 50/60 Hz, příkon 3,85 VA
Stupeň krytí
IP65