Elektromagnetická cívka VACF-B-K1-3A-1-EX4-M
8059809
GTIN 4052568290283
Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Downloads
Načítání...
Elektrické připojení
3žilový - kabel s volnými konci vodičů
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
230 V AC: 50/60 Hz, příkon 5,0 VA
Stupeň krytí
IP65