Elektromagnetická cívka VACF-B-K1-16B-5-EX4-M

8059812

GTIN 4052568290313

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Elektrické připojení
3žilový - kabel s volnými konci vodičů
Způsob upevnění
s drážkovanou maticí
Hodnoty cívek
110 V AC: 50/60 Hz, příkon 4,18 VA
Stupeň krytí
IP65