Elektromagnetický ventil VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1+GL-S

8060300

GTIN 4052568435608

Global Trade Item Number (GTIN) je mezinárodně jedinečný kód pro zboží.
Načítání...
Funkce ventilu
5/2 monostabilní
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343)
550 l/min
Připojení pneumatiky 1
G1/8
Pneumatický pracovní výstup
G1/8
Druh ovládání
elektrick.